Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M8626
Codice del modello: FUSE 1250A 1000V 3KN/110 AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1250 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8626
EAN
5996516022559
UPC
051712604291
Lunghezza/profondità del prodotto
141 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
82.5 mm
Peso prodotto
1294 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 1250A 1000V 3KN/110 AR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
3400000 a 1000 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto