Scarica il documento () sui 20

170M8632
Codice del modello: FUSE 450A 1000V 3TN/110 AR UR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8632
EAN
5996516022573
UPC
051712604345
Lunghezza/profondità del prodotto
141 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
82.5 mm
Peso prodotto
1318 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 450A 1000V 3TN/110 AR UR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
160000 a 1000 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto