Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1400 A, AC 900 V, DIN 3, 74 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M8642
|
| EAN |
5996516022672
|
| UPC |
051712604444
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
141 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
82.5 mm
|
| Peso prodotto |
1314 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 1400A 900V 3TN/110 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1400 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
4200000 a 900 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
795000
|
| Tensione nominale |
900 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
185 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110 Terminali di collegamento a bullone |