Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 1000 V, DIN 3, 90 x 75 x 150 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M8645
|
| EAN |
5996516022696
|
| UPC |
051712237062
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1515 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
120 W
|
| Applicazione |
Protezione di raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
A lama |