Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M8646

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 1000 V, DIN 3, 90 x 75 x 150 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8646
EAN
5996516022702
UPC
051712248471
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1519 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
700 A
Tensione nominale
1000 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR

Product specifications

Applicazione
Protezione di raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto