Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M8650
|
| EAN |
5027590465663
|
| UPC |
051712630818
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1259 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Codice modello |
FUSE 1000A 1000V DIN 3 AR UR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
150 W
|
| Applicazione |
Protezione di raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
A lama |