Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale puro FRCmM-125 Tipo A. Interruttore differenziale puro (RCCB), 125A, 4p, 100mA, tipo G/A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-125 Type A RCCB
|
| Sigla catalogo |
171179
|
| EAN |
4015081676651
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.41 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61008
ÖVE E 8601 |
| Codice modello |
FRCMM-125/4/01-G/A
|
| Caratteristiche |
Interruttore differenziale puro
Accessoriabile |
| Dotato di: |
Dispositivo di interblocco
|
| Funzioni |
tipo brevemente ritardato
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
FRCmM-125
Interruttore protettore Tipo G/A (�VE E 8601) |
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Applicazione |
|
| Valori nominali corrente di guasto |
100 mA
|
| Corrente di tenuta a impulsi |
3 kA (8/20 μs) a prova di sovratensione
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Potenza nominale di cortocircuito |
10 kA con fusibile di back-up
|
| Tipo di sensibilità |
Sensibile a corrente impulsiva
|
| Tempo d'intervento |
Lievemente ritardato
Ritardo di 10 ms |
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
22.5 W
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
125 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Sovraccarico consentito fusibile di backup - max |
80 A gG/gL
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Tipo corrente di dispersione |
A
|
| Durata elettrica |
4000 operazioni
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Corrente di guasto nominale - max |
0.1 A
|
| Corrente di guasto nominale - min |
0.1 A
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Potere di chiusura e apertura nominale residuo |
1250 A
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
10 kA
|
| Potere d’interruzione |
125 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
|
| Capacità corrente di spunto |
3 kA
|
| Intervallo circuito di prova |
184 V AC - 440 V AC
|
| Tensione nominale (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC / 415 V AC
|
| Profondità interna |
70.5 mm
|
| Larghezza integrata (numero di unità) |
70 mm (4 SU)
|
| Spessore materiale busbar |
0,8 mm - 2 mm
|
| Idoneità climatica |
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
16 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1.5 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
50 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1.5 mm²
|
| Colore indicatore di posizione contatti |
Rosso / verde
|
| Grado di protezione |
IP20, IP40 con custodia idonea
IP20 |
| Carcassa |
45 mm
|
| Durata meccanica |
10000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio rapido per barra DIN EN50022
Guida DIN |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max |
60 °C
|
| Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min |
-25 °C
|
| Indicazione di stato |
Posizione centrale di commutazione
|
| Capacità morsetti (filo pieno) |
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 50 mm² |
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 5 mm² |
| Protezione morsetti |
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
|
| Morsetti (superiore e inferiore) |
Morsetti a doppia funzione
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
4
|