Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171190
Codice del modello: FRCMM-125/4/03-S/BFQ

Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale puro FRCmM-125 Tipo B, Bfq e B+. Interruttore differenziale puro, sensibile a tutte le correnti, 125 A, 4 p, 300 mA, tipo S/BFQ

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale puro FRCmM-125 Tipo B, Bfq e B+
Sigla catalogo
171190
EAN
4015081676743
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
Codice modello
FRCMM-125/4/03-S/BFQ

Delivery program

Applicazione
Interruttore differenziale - a prova di inverter di frequenza
Numero di poli
Quattro poli
Tempo d'intervento
Ritardo di 50 ms, disattivazione selettiva
Disattivazione selettiva
Valore nominale intensità di corrente
125 A
Potenza nominale di cortocircuito
10 kA con fusibile di back-up
Valori nominali corrente di guasto
300 mA
Tipo di sensibilità
Sensibile a correnti onnipolari - compatibile con convertitori di freq.
Corrente di tenuta a impulsi
5 kA (8/20 μs) a prova impulsiva
Tipo
  • FRCmM-125
  • Interruttore protettore
  • Tipo S/Bfq

Technical Data - Electrical

Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente di guasto nominale - min
0.3 A
Corrente di guasto nominale - max
0.3 A
Classificazione frequenza
50 Hz
Potere d’interruzione
125 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
Tipo corrente di dispersione
B
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
1250 A
Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
80 A gG/gL
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Capacità corrente di spunto
5 kA
Intervallo circuito di prova
184 V AC - 440 V AC
Grado di inquinamento
Resistenza all’irradiazione
Adatto per convertitori di frequenza (sensibilità maggiore)
Durata elettrica
4000 operazioni

Technical Data - Mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Larghezza integrata (numero di unità)
70 mm (4 SU)
Profondità interna
70.5 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN
Fissaggio rapido per barra DIN EN50022
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP20, IP40 con custodia idonea
IP20
Indicazione di stato
Posizione centrale di commutazione
Morsetti (superiore e inferiore)
Doppio morsetto mantello e gola
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 50 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
50 mm²
Capacità morsetti (cavo a treccia)
1,5 mm² - 5 mm²
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Colore indicatore di posizione contatti
Rosso / verde
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Durata meccanica
10000 operazioni
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-25 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
125 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
22.5 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
0 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Additional information

Caratteristiche
Accessoriabile
Protezione selettiva
Interruttore differenziale puro
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Caratteristiche speciali
  • Certificazioni correnti come da iscrizione
  • La temperatura di esercizio massima è di 60 °C: A partire da 40 °C, la corrente continua massima ammissibile diminuisce di 2,2% ogni 1 °C
Utilizzato con
Interruttore protettore
FRCmM-125
Tipo S/Bfq

Esporta le caratteristiche del prodotto