Modulo di base SL4 Eaton Moeller® series; vite di fissaggio interna
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo base SL4
|
| Sigla catalogo |
171301
|
| EAN |
4015081678433
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
43 mm
|
| Altezza prodotto |
91 mm
|
| Larghezza prodotto |
43 mm
|
| Peso prodotto |
0.061 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
UL 508
UL Listed CSA Certified cULus Listed UL Listed file E29184 CSA Std. C22.2 No. 14-10 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Class No. NKCR7 Classificazione IEC UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-10 Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR UL CE UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: NKCR7 IEC/EN 60529 IEC/EN 60947-5-1 |
| Note catalogo |
0
|
| Codice modello |
SL4-PIB-IMS
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 % |
| Colore |
Altro
|
| Dotato di: |
Coperchio
Viti di fissaggio (pre-assemblate) integrate |
| Numero di moduli |
Max. 5 (con base standard)
potenza 5 Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati) |
| Accessori |
Viti di fissaggio incorporate
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4 NEMA 4X NEMA 13 |
| Metodo di montaggio |
Orizzontale
Piano Staffa |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Tipo |
Modulo base
|
| Utilizzato con |
Per l’utilizzo con SL4-L, SL4-BL, SL4-FL, SL4-AP
|
| Sezioni di collegamento (AWG) |
24 - 16
|
| Sezioni di collegamento (flessibile con puntalino e plastic collar) |
0,25 - 0,75 mm²
|
| Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (rigido/flessibile) |
0,2 - 1,5 mm²
|