Modulo di base SL4 Eaton Moeller® series; per il montaggio verticale su entrambi i lati
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo base SL4
|
| Sigla catalogo |
171304
|
| EAN |
4015081679195
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
56 mm
|
| Altezza prodotto |
118 mm
|
| Larghezza prodotto |
62 mm
|
| Peso prodotto |
0.11 kg
|
| Certificazione/i |
CE
UL 508 CSA Class No.: NKCR7 UL UL File No.: E29184 Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60529 |
| Codice modello |
SL4-PIB-D
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
230/240 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % |
| Colore |
Altro
|
| Dotato di: |
Coperchio
Fori di fissaggio esterni |
| Numero di moduli |
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)
Max. 5 (con base standard) Max. 2 x 5 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X
IP66 NEMA 4 NEMA 13 |
| Metodo di montaggio |
Piano
Staffa Verticale |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Tipo |
Modulo base
|
| Sezioni di collegamento (AWG) |
24 - 16
|
| Sezioni di collegamento (flessibile con puntalino e plastic collar) |
0,25 - 0,75 mm²
|
| Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (rigido/flessibile) |
0,2 - 1,5 mm²
|