Eaton Moeller® series modulo base SL4, montaggio rapido, tubo in alluminio da 250 mm
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo base SL4
|
| Sigla catalogo |
171309
|
| EAN |
4015081678501
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
81 mm
|
| Altezza prodotto |
298 mm
|
| Larghezza prodotto |
81 mm
|
| Peso prodotto |
0.22 kg
|
| Certificazione/i |
Certified by UL for use in Canada
UL CSA-C22.2 No. 14-10 CE CSA Class No.: NKCR7 UL 508 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 60529 IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 94-91 |
| Codice modello |
SL4-FMS-250
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78 |
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 % |
| Colore |
Altro
|
| Dotato di: |
Coperchio
Adattatore di base per posizionamento (sistema di montaggio e cablaggio rapido) |
| Numero di moduli |
potenza 5
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati) Max. 5 (con base standard) |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X NEMA 4 NEMA 13 |
| Metodo di montaggio |
Piano
Staffa Orizzontale |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Lunghezza tubo |
250 mm
|
| Tipo |
Modulo base
|
| Sezioni di collegamento (AWG) |
24 - 16
|
| Sezioni di collegamento (flessibile con puntalino e plastic collar) |
0,25 - 0,75 mm²
|
| Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (rigido/flessibile) |
0,2 - 1,5 mm²
|