Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171748
DS7-340SX055N0-L

Eaton DS7 Starter progressivo, 55 A, 200 - 480 V AC, 24 V AC/DC, Grandezza FS3, Temperatura ambiente di esercizio: da -40 a +40 °C

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DS7 Soft starter
Sigla catalogo
171748
EAN
4015081680733
Lunghezza/profondità del prodotto
139 mm
Altezza prodotto
175 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
1.824 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 2511305
CSA-C22.2 No 14-05
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CE
C-Tick
UL
CSA-C22.2 No 0-M91
CSA Class No.: 321106
CSA22.2-14
UL File No.: E251034
GB 14048.6
UkrSEPRO
CSA
Codice modello
DS7-340SX055N0-L

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Verticale
Resistenza agli urti
8 g, 11 ms, meccanico
Resistenza alle vibrazioni
2M2 in conformità a EN 60721-3-2

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3

Circuito di controllo

Corrente assorbita
1,6 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterno 24V
50 mA, Circuito di comando, Alimentazione regolatore
0,6 A/50 ms, Circuito di comando, Alimentazione del regolatore a prestazioni di picco (bypass chiuso) a 24 V DC
Tempo di diseccitazione
350ms, Circuito di comando, Ingressi digitali, Funzionamento CC
Tensione di diseccitazione
Comando in corrente alternata: 0 - 3 V, Funzionamento CA
0 - 3 V, Funzionamento CC
Tempo di intervento
250 ms a AC
250 ms a DC
Tensione di eccitazione
17,3 - 27 V DC
17,3 - 27 V AC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
10 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
55 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
10 W

Features & functions

Dotato di:
Bypass interno
Contatti di bypass interni
Funzioni
Funzione di avviamento graduale
Soppressione dei componenti DC per motori
Tempo di rampa min. 1 s - commutazione rapida (contattore semiconduttore)
Separazione galvanica tra le sezioni di alimentazione e di comando
Soppressione dei transitori di chiusura
Direzione singola

Informazioni generali

Classe
Altro
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
NEMA 1
IP20
Grandezza
FS3
Tensione di rete - max
480 V
Tensione di rete - max
200 V
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 55011)
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
Softstarter per carichi trifase
Tipo di tensione
AC/CC

Ingresso/uscita

Numero di uscite
2 uscite relè (TOR, predisposizione)
Tensione di uscita
250 V AC (uscite relè)
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (-15 %/+10 %)
24 V AC
24 V CC
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11
1 A

Parti conduttive principali

Ciclo di Sovraccarico
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53
55 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
480 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
230 V
Classe di protezione da corto circuito
3 x 170M3013, Coordinamento tipo "2" (in aggiunta ai fusibili per il tipo di coordinamento "1"), Parti conduttive principali
NZMN1-M63/PKZM4-57, Coordinamento di tipo “1”, Parti conduttive principali
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
Tensione nominale - max
480 V

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase
20 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz
30 kW

Funzione soft start

Applicazione
  • Motori monofase: No
  • motori trifase: Sì
  • Avviamento graduale di motori asincroni trifase
Tempo di ritardo
0 - 30 s, Funzione di avviamento graduale, Tempi di rampa
Tempo partenza/rampa
30 s
Tensione di avvio
Min. 30 %, funzione di avv. graduale, tensione di avv. = tens. di spegn.
potenza max 100 %, funz. di avviam. grad., tens. di avviam. = tens. di spegn.

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
0,6 x 3,5 mm, Viti terminale, Conduttori corrente di comando
PZ2, 1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
Capacità morsetti (banda in rame)
9 x 9 x 0,8 mm, conduttori principali
2 x 9 x 0,8 mm, conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,5 - 0,75) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,5 - 1,0) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (6 - 25) mm², conduttori principali
1 x (25 - 70) mm², conduttori principali
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
1 x (12 - 2/0), conduttori principali
2 x (21 - 18), Conduttori corrente di comando
1 x (21 - 14), Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (25 - 70) mm², conduttori principali
2 x (0,5 - 1,0) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (6 - 25) mm², conduttori principali
1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando
Coppia di serraggio
6 Nm (≤ 10 mm²)
0.4 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando
9 Nm (> 10 mm²)

Esporta le caratteristiche del prodotto