Scarica il documento () sui 20

172539
Codice del modello: NZM4-XDKL

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato Maniglia rotativa, con inseritore di sicurezza, misura 4

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
172539
EAN
4015081690855
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
225 mm
Peso prodotto
1.258 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM4-XDKL

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
NZM4(-4), N(S)4(-4)
Caratteristiche
Standard: nero/grigio
Bloccabile
Con serratura a chiave
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Il prodotto soddisfa i requisiti normativi
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non applicabile. L'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Colore
Nero
Carcassa
NZM4
Tipo di attivazione
Maniglia rotativa
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Impianto di blocco
Bloccabile in posizione 0 utilizzando una serratura a cilindro e una chiave estraibile
Tipo
Accessorio Maniglia rotativa sull'interruttore automatico
Caratteristiche speciali
Completa con comando rotativo Permette di azionare l'interruttore con un movimento di rotazione e fornisce un sistema di bloccaggio
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.