Eaton Moeller® series sistema di montaggio con magnete SL7
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio SL7 - Sistema di montaggio magnetico
|
| Sigla catalogo |
172954
|
| EAN |
4015081695423
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
| Altezza prodotto |
52 mm
|
| Larghezza prodotto |
71 mm
|
| Peso prodotto |
0.33 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
SL7/4-MMS
|
| Colore |
Nero
|
| Dotato di: |
Magnete in ferrite dura per il fissaggio
|
| Accessori |
Viti di fissaggio per moduli base incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP66
|
| Materiale |
Plastica/metallo
|
| Metodo di montaggio |
Altro
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|