Scarica il documento () sui 20

173621
Codice del modello: BPZ-MPL-NZM2X-1000-MV

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio per montaggio di più elementi NZM2 verticale L=1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173621
EAN
4015081700288
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
900 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL-NZM2X-1000-MV

Delivery program

Tipo
dispositivo supplementare

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
zincato
Protezione superficiale
zincato
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
1000 mm

Additional information

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
dispositivo supplementare
Adatto per
Montaggio di più elementi
Utilizzato con
NZM2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.