Scarica il documento () sui 20

177325
Codice del modello: BPZ-BR/BBS630/V-400

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Staffa di montaggio per supporto per sistema a sbarre, 4 poli, 250A e 630A

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
177325
EAN
4015081717859
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
350 mm
Peso prodotto
0.85 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BR/BBS630/V-400

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Kit di montaggio
Applicazione
Supporto per sbarre collettrici a 4 fasi
Colore
Altro
Valori nominali amperaggio
630 A

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Materiale
Metallo
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.