Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Quadro di distribuzione compatto a parete cava, a 4 fila, porta in lamiera di acciaio ultrasottile, 48HWS-SF
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione energia
|
| Sigla catalogo |
178829
|
| EAN |
4015081741588
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
715 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
4.98 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD) |
| Codice modello |
KLV-48HWS-SF
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Dotato di: |
Istruzioni di installazione
Morsetti per conduttore di protezione e neutro con connessione a vite SK Guide di supporto del dispositivo Livella per allineamento Foglio siglatura Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm Ancoraggio a parete cava Copertura frontale Reggicavo a parete Porta/cornice Serracavo |
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
Dispositivo base Sigillabile |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Numero RAL |
9016
|
| Caratteristiche speciali |
Classe di isolamento II IP30 Alloggiamento in plastica con porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
|
| Utilizzato con |
Quadro di distribuzione di installazione
KLV per energia Dispositivo base |
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Tipo |
Dispositivo base quadro di distribuzione KLV energia
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
850 °C, soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK05
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Profondità interna |
88 mm
|
| Posizione ingresso cavo |
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Modello coperchio/sportello |
Con finestrella
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Grado di protezione |
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30 |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Profondità interna |
75 mm
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante) |
| Tipo rack modulo |
Telaio di guida
|
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di file |
4
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
N: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
PE: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²) N - Fi: 4x (0.75 mm² - 16 mm²) |
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
12
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
A parete cava parete cava |
| Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
24 W
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
48 W
|