Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione compatto da incasso, multimedia, a 4 fila, porta in lamiera di acciaio a filo
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione multimedia
|
| Sigla catalogo |
178832
|
| EAN |
4015081741618
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
715 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
6.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60670-24 (GP)
IEC/EN 62208 |
| Codice modello |
KLV-48UPM-F
|
| Caratteristiche |
compatibile 110
|
| Dotato di: |
Reggicavo a parete
Livella per allineamento Supporto apparecchio Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm Serracavo Piastra di montaggio microperforata Capicorde di chiodo Istruzioni di installazione Guide di supporto del dispositivo Multipresa pre‑cablaggio con 2 prese orientabili Porta/cornice |
| Funzioni |
Dispositivo base
|
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Modello |
cassetta di distribuzione
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK05
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Posizione ingresso cavo |
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Grado di protezione |
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30 Altro |
| Materiale |
lamiera d’acciaio/plastica
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri Polistirolo (materiale isolante) |
| Tipo rack modulo |
Piastra di montaggio per applicazioni multimediali
|
| Dimensioni di fissaggio |
Altro
|
| Numero di nuclei (doppio) - max |
12
|
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di strisce di connessione montabili |
12
|
| Numero di file |
4
|
| Materiale della calotta protettiva |
Senza copertura per la protezione da contatti accidentali
|
| Tipo di morsetto |
Senza morsetti
|
| Metodo di montaggio |
Compatibile con DIN
Da incasso Da incasso (gesso) |
| Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
24 W
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
48 W
|