Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178836

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione compatto a parete cava, multimedia, a 4 fila, porta in lamiera di acciaio a filo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione multimedia
Sigla catalogo
178836
EAN
4015081741656
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
715 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
6.5 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (GP)
Codice modello
KLV-48HWM-F

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
compatibile 110
Dotato di:
Serracavo
Porta/cornice
Ancoraggio a parete cava
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Reggicavo a parete
Livella per allineamento
Istruzioni di installazione
Guide di supporto del dispositivo
Piastra di montaggio microperforata
Multipresa pre‑cablaggio con 2 prese orientabili
Supporto apparecchio
Funzioni
Dispositivo base
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
  • Nota: Per ottenere la classe di protezione II, tutti i dispositivi installati sulla piastra di montaggio devono essere completamente isolati.
Utilizzato con
Quadro di distribuzione di installazione
Dispositivo base
KLV per applicazioni multimediali

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
cassetta di distribuzione
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadro di distribuzione di installazione
  • KLV per applicazioni multimediali

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
850 °C, soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical data - mechanical

Posizione ingresso cavo
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
Colore coperchio/sportello
Bianco
Grado di protezione
IP30
IK05 (resistenza agli impatti)
NEMA Altro
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante)
lamiera d’acciaio/plastica
Tipo rack modulo
Piastra di montaggio per applicazioni multimediali
Dimensioni di fissaggio
Altro
Numero di nuclei (doppio) - max
12
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di strisce di connessione montabili
12
Numero di file
4
Materiale della calotta protettiva
Senza copertura per la protezione da contatti accidentali
Tipo di morsetto
Senza morsetti
Metodo di montaggio
parete cava
Da incasso (gesso)
Compatibile con DIN
A parete cava

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
24 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
48 W

Esporta le caratteristiche del prodotto