Eaton Moeller® series elemento funzionale M22, Potenziometro, Fissaggio frontale
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Elemento funzionale M22
|
| Sigla catalogo |
179293
|
| EAN |
4015081743797
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
42 mm
|
| Altezza prodotto |
42 mm
|
| Larghezza prodotto |
12.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.009 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184 CSA UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 2324643 IEC/EN 61131-2 UL |
| Note catalogo |
Elemento funzionale per potenziometro SmartWire-DT
|
| Codice modello |
M22-SWD-R
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
Non applicabile
|
| Grado di inquinamento |
2
|