Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179987
SL7-CB-TM

Eaton Moeller® series modulo base SL7, montaggio orizzontale, max. 5 moduli, per montaggio orizzontale

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo base SL7
Sigla catalogo
179987
EAN
4015081751402
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.161 kg
Conformità
CE
Codice modello
SL7-CB-TM

Features & functions

Colore
Altro
Dotato di:
Base: per tubi con diametro di 25 mm (±0,5)
Numero di moduli
potenza 5

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Metodo di montaggio
Orizzontale
tube
Piano
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Tipo
Modulo base

Esporta le caratteristiche del prodotto