Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180LET

Fusibile standard britannico extra-rapido Serie Eaton Bussmann, 180A, 250 V AC/150 V DC (UL), Classe aR, 200 kA RMS Sym.

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
180LET
EAN
5027590466134
UPC
051712832083
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
32 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
UL recognized
IEC 60269-4

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
180 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
250 V
Tensione nominale CC
150 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
41 mm
Dimensioni di fissaggio
M6
Tipo di corrente
AC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
29000
Perdite di potenza (W)
21 W
Forma del fusibile
Terminali di fissaggio a dado
Pre arc (I2T)
1600
Colore
Nessuno
Classificazione dell’interruzione
200 kA RMS Sym, 50 kA DC a 150 Vdc
Connessione
Terminale lama x terminale lama
Dimensioni struttura
Altro
Metodo di montaggio
perno filettato
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
250 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
LET
Adatto per
Kit indicatore di sgancio(indicatore + clip) EC-250
Indicatore di stato del fusibile TI250
Microinterruttore/adattatore MAI
Microinterruttore/adattatore MBI
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto