Scarica il documento () sui 20

1814590
Codice del modello: DMV-1250N/3

Sezionatore Eaton DMV, DMV, 1250 A, 3 poli, Funzione di arresto opzionale, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione

General specifications

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DMV
Sigla catalogo
1814590
EAN
8711426320703
Lunghezza/profondità del prodotto
116 mm
Altezza prodotto
290 mm
Larghezza prodotto
385 mm
Peso prodotto
12.06 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
CE
RoHS
IEC/EN 60204
KEMA
EAC
IEC/EN 60947
VDE 0660
Lloyds
Codice modello
DMV-1250N/3

Features & Functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Funzioni
Funzione di arresto opzionale
Numero di poli
A 3 poli

General information

Accessori
  • Contatto ausiliario montato dall’utente.
  • Accessori di collegamento in dotazione.
Colore attuatore
Altro
Tipo attuatore
Altro
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
5.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Installazione del quadro di distribuzione
Montaggio a terra

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C

Terminal capacities

Grandezza vite
M16 x 50, Vite terminale
Coppia di serraggio
60 Nm, Morsetti a bullone

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
10000 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
7272 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
5040 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
909 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
630 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
750 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
630 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
630 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1250 A
Corrente ininterrotta
La corr. nom. ininterrotta Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
50 kA
50 kA, Contatti, 1 secondo

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
27.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1250 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto