Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183605
IZMX40H3-P12W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore automatico, 3p, 1250A, 105 kA, Misurazione P, IEC, Estraibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
183605
EAN
4015081793419
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
69 kg
Conformità
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Codice modello
IZMX40H3-P12W-1

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Caratteristiche
apparecchio completo con unità di sicurezza
azionamento a motore opzionale
Dotato di:
Indicatore di disattivazione
Carcassa
IZMX40…
Numero di poli
3 poli
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • La cassetta deve essere ordinata separatamente.
  • È richiesto il modulo misuratore di tensione IZMX-DTP-PTM-1 esterno (1 modulo basta per 16 interruttori automatici)
  • È richiesto il modulo misuratore di tensione IZMX-DTP-PTM esterno
  • adatto per la selettività di zona
  • adatto per la comunicazione
  • con monitoraggio del sistema integrato
  • con possibilità di test integrata
  • Con display grafico LCD
  • possibilità di montaggio con accessori completi
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: Questi sono valori utilizzati in apparecchiature separate. I valori effettivi dipendono dalla temperatura intorno all’interruttore automatico, influenzata da temperatura ambiente, grado di protezione (IP), altezza di montaggio, partizioni ed eventuali ventilazioni esterne. A seconda del design specifico, ciò potrebbe causare un declassamento, compensabile aumentando l’area di sezione trasversale. Per informazioni dettagliate, fare riferimento ai test di sovratemperatura sulla singola apparecchiatura.
Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Interruttore automatico aperto
Utilizzato con
Interruttore automatico aperto
Interruttori aperti/sezionatore

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-20 °C - 70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
90 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1250 A

Technical data - electrical

Tipo attuatore
pulsante
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - max
12500 A
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
750 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
18750 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
2500 A
Tempo di chiusura con sgancio a molla
35 ms
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida
Durata elettrica
10000 operazioni (poteri d'interruzione)
20000 operazioni (cicli di commutazione ON/OFF), (con manutenzione)
Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max
60
Sequenza di comando fino a 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
85 kA
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
1250 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
500 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Potenza interruttore a estrazione con cassetta
90 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12 kV AC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
240 V
Potere d'interruzione nominale in cortocircuito a 400 V, 50 Hz
105 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz
231 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
85 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1250 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C
1250 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C
1250 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C
1250 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max
12500 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min
937.5 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo
1,5 - 10 x Ir
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
18750 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
0 A
Categoria d'uso
B
Tensione nominale in AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55 con calotta di protezione
IP31
IP31 con cornici porta
Costruzione del dispositivo
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Durata meccanica
25000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione)
12500 cicli di comando (ON/OFF)
Metodo di montaggio
Estraibile
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore
Protezione
Misurazione P
Peso versione con cassetta (3 poli)
29 kg
Peso della versione estraibile fissa (3 poli)
69 kg

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (barra in rame)
60 mm x 10 mm (1x) per dispositivi estraibili (nero)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com