Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183967
IZMX-CAS404-4000-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassetta 4000 A, IZMX404 senza connessione del cavo di comando

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX cassetta
Sigla catalogo
183967
EAN
4015081782864
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
35 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-CAS404-4000-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
4000 A
Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Corrente nominale
4000 A
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Apparecchiatura fornita: copertura della camera spegniarco
  • Con copertura della camera spegniarco
  • Senza morsettiere per i terminali del circuito di comando.
  • Ordinare la quantità richiesta separatamente.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40…4-…W
Quattro poli
INX40…4-…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com