Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183976
IZMX-TH403-4000-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Collegamento 3p orizzontale, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale principale
Sigla catalogo
183976
EAN
4015081782956
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
5.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-TH403-4000-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di morsetti principali

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
4000 A
Caratteristiche speciali
  • Ogni set include i collegamenti per la parte superiore e inferiore. 3 poli = 6 collegamenti; 4 poli = 8 collegamenti, inclusi accessori per il montaggio sul collegamento dell'interruttore automatico flangiato.
  • I morsetti principali non sono forniti di serie con i dispositivi e le cassette di base.
  • Questo kit di connettori include adattatori a T per i morsetti principali interni e adattatori a L per i morsetti principali esterni.
  • La forma a L consente di spostare il polo verso l'esterno, consente il collegamento di barre fino a 120 mm.
  • Questo kit di connettori è destinato esclusivamente al terminale orizzontale da 4000 A.
Adatto per
3 poli
Tipo
Accessori
Utilizzato con
INX40…3…40W
3 poli
IZMX40…3…40W
INX40…3…40F
IZMX40…3…40F

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici
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
Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com