Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184107
+IZMX-UVR24DC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sganciatore di minima tensione 24 VCC, +

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
184107
EAN
4015081796441
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.091 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-UVR24DC-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Commutazione da remoto

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Non combinabile con un secondo sganciatore a lancio di corrente.
  • Limitato a 3/min a causa dell'elevata corrente di eccitazione per 35 ms.
  • Nota: frequenza di avviamento degli interruttori automatici = 60/h
Adatto per
Interruttore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Accessori
Utilizzato con
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tempo di commutazione totale interruttore
40 ms (Us = 100%) (IZMX40…, INX40…)
50 ms (Us = 100%) (IZMX16…, INX16…)
Range di funzionamento tensione di comando
0,85 - 1,1 x Us
24 V CC
Corrente nominale - max
0,18 A (corrente di ritenuta massima)
Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
Potenza assorbita all’inserzione a 35 ms - max
500 VA/W
Consumo energetico
5 VA/W AC/DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Corrente nominale di esercizio
0,18 A (corrente di ritenuta massima)
Tipo di tensione
DC

Technical data - mechanical

Numero di attuazioni al minuto - max
3
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com