Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184108

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sganciatore di minima tensione, 24 V DC, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
184108
EAN
4015081783144
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.091 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-UVR24DC-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Commutazione da remoto

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Non combinabile con un secondo sganciatore a lancio di corrente.
  • Kit di retrofit
  • Inserire sulla destra della piastra di adattamento.
  • Limitato a 3/min a causa dell'elevata corrente di eccitazione per 35 ms.
  • Nota: frequenza di avviamento degli interruttori automatici = 60/h
  • Il kit di retrofit include il collegamento dei circuiti ausiliari SEC richiesti.
Adatto per
Relè termico
Interruttore automatico di potenza
Interruttore di sicurezza motore
Interruttore
Tipo
Accessori
Utilizzato con
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tempo di commutazione totale interruttore
50 ms (Us = 100%) (IZMX16…, INX16…)
40 ms (Us = 100%) (IZMX40…, INX40…)
Range di funzionamento tensione di comando
0,85 - 1,1 x Us
24 V CC
Corrente nominale - max
0,18 A (corrente di ritenuta massima)
Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
Potenza assorbita all’inserzione a 35 ms - max
500 VA/W
Consumo energetico
5 VA/W AC/DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Corrente nominale di esercizio
0,18 A (corrente di ritenuta massima)
Tipo di tensione
DC

Technical data - mechanical

Numero di attuazioni al minuto - max
3
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com