Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184175
IZMX-TF403-2500F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. connessioni, lato anteriore, 2500A, IZMX40, 3 p, design a montaggio fisso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale principale
Sigla catalogo
184175
EAN
4015081783472
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
25.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-TF403-2500F-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di morsetti principali

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
2500 A - 3200 A
Caratteristiche speciali
  • Ogni set include i collegamenti per la parte superiore e inferiore. 3 poli per 6 collegamenti, 4 poli per 8 connessioni
  • Viti, rondella, e i supporti sono compresi nella fornitura.
  • Questo kit di collegamento viene fornito con morsetti anteriori per il collegamento all’interruttore automatico. L'interruttore automatico può essere connesso direttamente con le barre CU sul collegamento a flangia posteriore. Se necessario, i morsetti anteriori opzionali possono essere installati prima che l'interruttore automatico sia installato nella custodia. In questo modo, il collegamento finale all'interruttore automatico può essere effettuato dalla parte anteriore.
Adatto per
3 poli
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40…3…20F
INX40…3…25F
IZMX40…3…25F
INX40…3…20F
3 poli

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Fisso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com