Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184176
Codice del modello: IZMX-TF403-3200F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. connessioni, lato anteriore, 3200A, IZMX40, 3 p, design a montaggio fisso

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale principale
Sigla catalogo
184176
EAN
4015081783489
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
37.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-TF403-3200F-1

Delivery program

Tipo
Accessori
Valore nominale intensità di corrente
3200 A
Caratteristiche speciali
  • Ogni set include i collegamenti per la parte superiore e inferiore. 3 poli per 6 collegamenti, 4 poli per 8 connessioni
  • Viti, rondella, e i supporti sono compresi nella fornitura.
  • Questo kit di collegamento viene fornito con morsetti anteriori per il collegamento all’interruttore automatico. L'interruttore automatico può essere connesso direttamente con le barre CU sul collegamento a flangia posteriore. Se necessario, i morsetti anteriori opzionali possono essere installati prima che l'interruttore automatico sia installato nella custodia. In questo modo, il collegamento finale all'interruttore automatico può essere effettuato dalla parte anteriore.
Adatto per
3 poli
Utilizzato con
3 poli
INX40…3…32F
IZMX40…3…32F

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Fisso
Metodo di montaggio
Fisso

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di morsetti principali

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com