Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184269
+IZMX-ST60DC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sganciatore a lancio di corrente 60 VDC, +

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX sganciatore a lancio di corrente
Sigla catalogo
184269
EAN
4015081797004
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.113 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-ST60DC-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Commutazione da remoto

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Può essere combinato con uno sganciatore di minima tensione o con un secondo sganciatore a lancio di corrente.
  • Limitato a 3/min a causa dell'elevata corrente di eccitazione per 35 ms.
  • Nota: frequenza di avviamento degli interruttori automatici = 60/h
Adatto per
Interruttore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Accessori
Utilizzato con
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Intervallo di regolazione sgancio in corto non ritardato (val. finale) - max
0 A
Tempo di commutazione totale interruttore
35 ms (Us = 100%) (IZMX16…, INX16…)
35 ms (Us = 100%) (IZMX40…, INX40…)
Range di funzionamento tensione di comando
60 V DC
0,7 - 1,1 x Us
Corrente nominale - max
0,07 A (corrente di ritenuta massima)
Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
Valore iniziale sgancio in cortocircuito non ritardato - min
0 A
Potenza assorbita all’inserzione a 35 ms - max
540 VA/W
Consumo energetico
5 VA/W AC/DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
60 V
Corrente nominale di esercizio
0,07 A (corrente di ritenuta massima)
Corrente di avviamento nominale
7,84 A (35 ms)
Tipo di tensione
DC

Technical data - mechanical

Numero di attuazioni al minuto - max
3
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com