Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184286
+IZMX-SR110AD-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Magnete di inserzione 110-125 VCA/CC, +, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX magnete di inserzione
Sigla catalogo
184286
EAN
4015081797110
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.068 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-SR110AD-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Commutazione da remoto

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Può essere combinato con uno sganciatore a lancio di corrente e con uno sganciatore di minima tensione.
  • Limitato a 3/min a causa dell'elevata corrente di eccitazione per 35 ms.
  • Nota: frequenza di avviamento degli interruttori automatici = 60/h
Adatto per
Interruttore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Accessori
Utilizzato con
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Intervallo di regolazione sgancio in corto non ritardato (val. finale) - max
0 A
Tempo di commutazione totale interruttore
35 ms (Us = 100%) (IZMX16…, INX16…)
35 ms (Us = 100%) (IZMX40…, INX40…)
Range di funzionamento tensione di comando
0,85 - 1,1 x Us
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
110 - 125 VDC
Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
Valore iniziale sgancio in cortocircuito non ritardato - min
0 A
Potenza assorbita all’inserzione a 35 ms - max
540 VA/W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
127 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
127 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
125 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
110 V
Tipo di tensione
AC/CC

Technical data - mechanical

Numero di attuazioni al minuto - max
3
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com