Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187065
M30C-FWRJS2V

Eaton Moeller® series joystick M30, RMQ-Titan, ad impulso verticale, con albero in metallo, 2 posizioni, Ghiera frontale in metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - joystick
Sigla catalogo
187065
EAN
4015081821273
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
Codice modello
M30C-FWRJS2V

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Funzione attuatore
Permanente
Verticale
Colore ghiera frontale
Cromo
Materiale ghiera frontale
Metallo
Dotato di:
Lampada a incandescenza (24 V)
Ghiera frontale
Asse metallico
Numero di direzioni di attivazione
2

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30 mm
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Tipo
Joystick

Esporta le caratteristiche del prodotto