Eaton Moeller® series joystick M30, RMQ-Titan, ad impulso orizzontale, con albero in metallo, 2 posizioni, Ghiera frontale in metallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M30 - joystick
|
| Sigla catalogo |
187078
|
| EAN |
4015081821365
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
93 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.06 kg
|
| Garanzia |
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Codice modello |
M30C-FWRJS2H
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Funzione attuatore |
Ritentivo
Orizzontale |
| Colore ghiera frontale |
Cromo
|
| Materiale ghiera frontale |
Metallo
|
| Dotato di: |
Lampada a incandescenza (24 V)
Asse metallico Ghiera frontale |
| Numero di direzioni di attivazione |
2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
30 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
2000 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
|
| Tipo |
Joystick
|