Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187799
M22-PV/CKC11/IY

Eaton Moeller® series involucro M22, Pulsanti di arresto/arresto di emergenza controllati, A fungo, 38 mm, Non illuminato, Sblocco trazione, 1 NC, 1 NA, a molla, rosso, giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante di arresto di emergenza M22
Sigla catalogo
187799
EAN
4015081854837
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.192 kg
Certificazione/i
CSA
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
Codice modello
M22-PV/CKC11/IY

Attuatore

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
Rosso
Diametro attuatore
38 mm
Funzione attuatore
Sblocco mediante a tirare
Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Progettazione
A fungo
Illuminazione
Non luminoso
Corsa della manopola
5.7 mm

Contatti

Forza per apertura positiva - min
20 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
115 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
115 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
220 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Features & functions

Progettazione
A fungo
Colore base
Giallo
Materiale custodia
Plastica

Informazioni generali

Grado di protezione
IP altro
NEMA 4X, 13
Durata
100.000 operazioni meccaniche
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 35 mm
Adatto per
Arresto d’emergenza
Tipo
  • Pulsante di arresto/interruzione d'emergenza
  • Custodia

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto