Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187815
Codice del modello: FRCMM-125/4/01

Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale puro FRCmM-125 Tipo A. Interruttore differenziale puro (RCCB), 125A, 4p, 100mA, tipo AC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-125 Type A RCCB
Sigla catalogo
187815
EAN
4015081854998
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.27 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61008
Codice modello
FRCMM-125/4/01

Delivery program

Applicazione
  • Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
Quattro poli
Tempo d'intervento
Intervento non ritardato
Valore nominale intensità di corrente
125 A
Potenza nominale di cortocircuito
10 kA con fusibile di back-up
Valori nominali corrente di guasto
100 mA
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente alternata (AC)
Corrente di tenuta a impulsi
250 A (8/20 μs) a prova di sovratensione
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva 250 A
Tipo
  • FRCmM-125
  • Interruttore protettore
  • Tipo AC

Technical Data - Electrical

Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente di guasto nominale - min
0.1 A
Corrente di guasto nominale - max
0.1 A
Classificazione frequenza
50 Hz
Potere d’interruzione
125 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
Tipo corrente di dispersione
AC
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
1250 A
Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
80 A gG/gL
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Capacità corrente di spunto
0.25 kA
Intervallo circuito di prova
184 V AC - 440 V AC
Grado di inquinamento
Durata elettrica
4000 operazioni

Technical Data - Mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Larghezza integrata (numero di unità)
70 mm (4 SU)
Profondità interna
77.5 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN
Fissaggio rapido per barra DIN EN50022
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP20
IP20, IP40 con custodia idonea
Indicazione di stato
Posizione centrale di commutazione
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a doppia funzione
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 50 mm²
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
50 mm²
Capacità morsetti (cavo a treccia)
1,5 mm² - 5 mm²
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Colore indicatore di posizione contatti
Rosso / verde
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Durata meccanica
20000 operazioni
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
125 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
22.5 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
0 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Caratteristiche
Accessoriabile
Interruttore differenziale puro
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Caratteristiche speciali
  • Certificazioni correnti come da iscrizione
  • La temperatura di esercizio massima è di 60 °C: A partire da 40 °C, la corrente continua massima ammissibile diminuisce di 2,2% ogni 1 °C
Utilizzato con
Tipo AC
FRCmM-125
Interruttore protettore

Esporta le caratteristiche del prodotto