Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188082
M30I-FWRJS2H

Eaton Moeller® series joystick M30, RMQ-Titan, ad impulso orizzontale, con albero in metallo, 2 posizioni, Anello anteriore in acciaio inossidabile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - joystick
Sigla catalogo
188082
EAN
4015081857609
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
M30I-FWRJS2H

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Funzione attuatore
Orizzontale
Permanente
Colore ghiera frontale
Acciaio inox
Materiale ghiera frontale
Metallo
Dotato di:
Asse metallico
Ghiera frontale
Lampada a incandescenza (24 V)
Numero di direzioni di attivazione
2

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30 mm
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Tipo
Joystick

Esporta le caratteristiche del prodotto