Selettore Eaton Moeller® series M30, RMQ-Titan, con manopola, ritentivo, 4 posizioni, con dicitura, anello anteriore in acciaio inossidabile
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M30 - selettore
|
| Sigla catalogo |
188138
|
| EAN |
4015081858156
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
43 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.042 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
M30I-FWR4
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
Permanente
Funzione di commutazione con ritenuta |
| Tipo attuatore |
Manopola
|
| Colore ghiera frontale |
Acciaio inox
|
| Materiale ghiera frontale |
Metallo
|
| Progettazione |
Con manopola
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Colore indicatore |
Altro
|
| Iscrizione |
Inciso
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
4
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP64
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
30 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
2000 operazioni/h
|
| Coppia di esercizio |
0.3 Nm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
|
| Tipo |
Attuatore selettore
|
| Utilizzato con |
Adattatore di fissaggio M22-A4
|