Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188166
Codice del modello: M30I-FWRS-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M30 Pulsante a chiave, Frontale piatto, permanente, 2 posizioni 0, Anello anteriore in acciaio inossidabile, adatto per sistemi a chiave master

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - selettore a chiave
Sigla catalogo
188166
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.085 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codice modello
M30I-FWRS-SA(*)-*

Caratteristiche prodotto

Tipo
Selettore a chiave
Accessori
2 chiavi incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Chiave estraibile in posizione 0
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Permanente
10.10 Riscaldamento
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
Dotato di:
Anello frontale
Massima frequenza di manovra
100 operazioni/h
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità con IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Tipo attuatore
Chiave
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
30 mm
Coppia di esercizio
0.5 Nm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Angolo di commutazione
60 °
Colore ghiera frontale
Acciaio inox
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Meccanismo di blocco con sblocco a chiave
Parte anteriore piatta
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Colore indicatore
Altri
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
100,000 operazioni
Numero di posizioni dell’interruttore
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Adatto per
Sistemi gerarchici di chiavi

Esporta le caratteristiche del prodotto