Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188178
Codice del modello: M30I-FWJS4

Eaton Moeller® series joystick M30, RMQ-Titan, con albero in metallo, 4 posizioni, Anello anteriore in acciaio inossidabile

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - joystick
Sigla catalogo
188178
EAN
4015081858415
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
Codice modello
M30I-FWJS4

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Funzione attuatore
In ogni posizione
Ad impulso
Colore ghiera frontale
Acciaio inox
Materiale ghiera frontale
Metallo
Dotato di:
Lampada a incandescenza (24 V)
Anello frontale
Asse metallico
Ritrazione in posizione 0
Numero di direzioni di attivazione
4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30 mm
Massima frequenza di manovra
2000 Operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Tipo
Joystick

Esporta le caratteristiche del prodotto