Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188189
Codice del modello: M30I-FWRK4

Selettore Eaton Moeller® series M30, RMQ-Titan, con maniglia, ritentivo, 4 posizioni, anello anteriore in acciaio inossidabile

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 selector switch
Sigla catalogo
188189
EAN
4015081858491
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
47 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.042 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
Codice modello
M30I-FWRK4

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Adattatore di fissaggio M22-A4
Tipo
Attuatore selettore
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Permanente
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
Dotato di:
Ghiera frontale
Massima frequenza di manovra
2000 Operazioni/h
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Tipo attuatore
Leva
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
30 mm
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Colore ghiera frontale
Acciaio inox
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Con maniglia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP64
Colore indicatore
Altro
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
100.000 operazioni
Numero di posizioni dell’interruttore
4
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Categoria prodotto
RMQ-Titan

Esporta le caratteristiche del prodotto