Scarica il documento () sui 20

191036
Codice del modello: XVTL-SV-18

Kit di montaggio Eaton xEffect xVtl per sistema a sbarre largo 200 mm e alto in verticale 1800 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect xVtl mounting kit
Sigla catalogo
191036
EAN
4015081914142
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
1760 mm
Larghezza prodotto
62 mm
Peso prodotto
3.91 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-SV-18

Delivery program

Modello
Kit di montaggio
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
1800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
200 mm

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.