Scarica il documento () sui 20

192099
Codice del modello: NZMH2-4-PX100/VAR-TZ-SVE

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. NZM2 PXR25, classe 1, 100A, 4p, variabile, protezione dai guasti di terra e selettività delle zone, tecnologia plug-in, H, 2

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
Sigla catalogo
192099
EAN
4015081926503
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
IEC/EN 60947
Codice modello
NZMH2-4-PX100/VAR-TZ-SVE

Delivery program

Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo
Interruttore automatico
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM2
Accessorio necessario
NZM2-4-XSVS
Numero di poli
Quattro poli
Valore nominale intensità di corrente
100 A
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche
azionamento a motore opzionale
Unità di protezione
Caratteristiche speciali
  • Protezione da sovraccarico LSIG e interruttore protettivo da cortocircuito istantaneo e ritardato, protezione dai guasti a terra
  • misura dell’energia, misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • Interfaccia USB per la configurazione e la funzione di test con il software Power Xpert Protection Manager
  • Selettività di zona ZSI
  • Modulo di interfaccia in dotazione.
  • In opzione, comunicazione con modulo Modbus RTU interno o CAM
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nom. Icn)
  • Corrente nom. = corr. nom. inint.: 100 A

Technical Data - Electrical

Tensione nominale
690 V - 690 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Corrente nominale del conduttore neutro
0 - 60% - 100% del conduttore di fase
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
1.9 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
1.9 kA
Valore nominale intensità di corrente
100 A
Impostazione corrente di guasto verso terra (Ig) - min
20 x In
Impostazione corrente di guasto verso terra (Ig) - max
100 x In
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
2 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
18 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
40 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
100 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
2 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
10 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min
80 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max
1000 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
200 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
1800 A
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
37.5 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
3 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
105 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Altro
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Durata elettrica
7500 operazioni a 690 V AC-1
10000 operazioni a 400 V AC-1
10.000 operazioni a 415 V CA-1
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in
Dispositivo rimovibile
Metodo di montaggio
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in
Dispositivo rimovibile
Grado di protezione
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
Grado di protezione (terminazioni)
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e collegamento bandella)
Protezione da contatto diretto
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
connessione attraverso parte del telaio separata
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caratteristiche speciali
  • Protezione da sovraccarico LSIG e interruttore protettivo da cortocircuito istantaneo e ritardato, protezione dai guasti a terra
  • misura dell’energia, misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • Interfaccia USB per la configurazione e la funzione di test con il software Power Xpert Protection Manager
  • Selettività di zona ZSI
  • Modulo di interfaccia in dotazione.
  • In opzione, comunicazione con modulo Modbus RTU interno o CAM
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nom. Icn)
  • Corrente nom. = corr. nom. inint.: 100 A
Durata meccanica
20.000 operazioni

Technical Data - Mechanical - Terminals

Morsetti standard
Morsetto a vite
Morsetti opzionali
Morsetto a mantello. Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a tunnel
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (busbar in rame)
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 24 mm x 8 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
10 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
6 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
25 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 70 mm² (2x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 70 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Max. 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Max. 10 segmenti di 24 mm x 0,8 mm sul collegamento lato posteriore (perforato)
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento lato posteriore (perforato)
Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello
Min. 2 segments of 16 mm x 0.8 mm at rear-side connection (punched)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
8,25 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Funzioni
Protezione dai guasti a terra
Selettività di zona
Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore
protezione dalle dispersioni a terra integrata

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.