Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192389
EMS2-DOS-T-9-SWD

Eaton Moeller® series EMS2 Avviatore diretto, 24 V DC, 1,5 - 7 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Morsetti Push-In, Slave SmartWire-DT, Pulsante di arresto di emergenza, PTB 19 ATEX 3000

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Partenza motore diretta EMS2
Sigla catalogo
192389
EAN
4015081930869
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.297 kg
Certificazione/i
UL508
IEC 61508
EN ISO 13849
IEC/EN 60947-4-2
UL File No.: E338590
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
PTB 19 ATEX 3000
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Codice modello
EMS2-DOS-T-9-SWD

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
12 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Se necessario, Possibilità di declassamento
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
9 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2 W

Dati elettrici

Corrente di spunto
120 mA (assorbimento)
Corrente di azionamento nominale (Ic)
5 mA
Corrente nominale alimentazione di comando Is
60 mA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
19,2 - 30 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V (circuito di azionamento ON, L, R)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A - max
7 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-53A, 380/400 V, 50Hz
3 kW
Tensione nominale di esercizio
42 - 550 V
500 V AC
Livello di commutazione
19,2 - 30 V DC, Liv. di commut. "Alto", Circuito di azionamento (ON, L, R)
< 5 V DC, Liv. di commut. "conferma disatt.", Circ. di azionam. (ON, L, R)
-3 - 9,6 V DC, Liv. di commutazione "Basso", Circuito di azion. (ON, L, R)

Compatibilità elettromagnetica

Classe di disturbo radio
EN 55011
Classe A (EN 61000-6-3, interferenza emessa, radiata)

Features & functions

Funzioni
Arresto controllato
protezione da sovraccarico a compensazione termica
Per il collegamento a SmartWire-DT per la diagnostica estesa
Avviamento diretto
Protezione motore
Ripristino automatico
Visualizzazione del tipo di dispositivo
Visualizzazione del segnale di abilitazione
Manual reset
Visualizzazione della corrente del motore in %
Visualizzazione del feedback della direzione di funzionamento
Azionamento del motorino di avviamento
Visualizzazione della disponibilità operativa
Visualizzazione del preavvertimento di sovraccarico
Visualizzazione del valore di rilascio per corto circuito impostato
Visualizzazione dell’immagine termica del motore in %
Visualizz. delle segnalaz. di sgancio (sovracc., mancanza di fase, ecc.)

Informazioni generali

Classe
CLASS 10
Collegamento con SmartWire-DT
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Avviatore diretto
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Compatibile per montaggio su guida
Posizione di montaggio
Alimentatore motore nella parte inferiore
Verticale
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
9 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
1.5 A
Categoria prodotto
Avviatore motore elettronico
Protocollo
Altri sistemi bus
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Capacità morsetti
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali, Morsetti ad innesto
Sezioni di collegamento (AWG)
24 - 14, Morsetti ad innesto
Tipo
Avviatore diretto (dispositivo completo)
Tipo di tensione
DC

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Esecuzione ATEX per polverI, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
Esecuzione ATEX per polverI, II (2) D [Ex t] [Ex p]
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
3, categoria
PL e, Livello di prestazione
60 (spegnimento sicuro) / 82 (protezione motore) anni, MTTFD
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
Ritardo di apertura [ms]: 200 (spegn. sicuro) / Classe 10A (protez. motore)
99% (spegnimento sicuro) / 98% (protezione motore), DC

Esporta le caratteristiche del prodotto