Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192393
Codice del modello: EMS2-DOS-T-3-24VDC

Eaton Moeller® series EMS2 Avviatore diretto, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Morsetti Push-In, Pulsante di arresto di emergenza, PTB 19 ATEX 3000

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Partenza motore diretta EMS2
Sigla catalogo
192393
EAN
4015081930906
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.287 kg
Certificazione/i
UL508
EN ISO 13849
IEC 61508
IEC/EN 60947-4-2
UL File No.: E338590
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
PTB 19 ATEX 3000
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Codice modello
EMS2-DOS-T-3-24VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Se necessario, Possibilità di declassamento
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
3 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2 W

Dati elettrici

Corrente di azionamento nominale (Ic)
5 mA
Corrente nominale alimentazione di comando Is
40 mA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
19,2 - 30 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V (circuito di azionamento ON, L, R)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A - max
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.55 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-53A, 380/400 V, 50Hz
1.1 kW
Tensione nominale di esercizio
500 V AC
42 - 550 V
Livello di commutazione
19.2 - 30 V DC, Switching level "High", Actuating circuit (ON, L, R)
< 5 V DC, Switching level "confirm Off", Actuating circuit (ON, L, R)
-3 - 9.6 V DC, Switching level "Low", Actuating circuit (ON, L, R)

Compatibilità elettromagnetica

Classe di disturbo radio
EN 55011
Classe A (EN 61000-6-3, interferenza emessa, radiata)

Features & functions

Funzioni
Avviamento diretto
protezione da sovraccarico a compensazione termica
Arresto controllato
Protezione motore

Informazioni generali

Classe
CLASS 10
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Avviatore diretto
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Possibile il fissaggio su guida
Posizione di montaggio
Verticale
Alimentatore motore nella parte inferiore
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
3 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0.18 A
Categoria prodotto
Avviatore motore elettronico
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Capacità morsetti
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali, Morsetti ad innesto
0,14 - 2,5 mm², Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (AWG)
24 - 14, conduttori principali, Morsetti ad innesto
24 - 14, conduttori principali
26 - 14, Conduttori corrente di comando
Tipo
Avviatore diretto (dispositivo completo)
Tipo di tensione
DC

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Esecuzione ATEX per polverI, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
Esecuzione ATEX per polverI, II (2) D [Ex t] [Ex p]
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
PL e, Livello di prestazioni (spegnimento sicuro)
3 (spegnimento sicuro), categoria
60 ((safe switch off) / 70 (protezione motore) anni, MTTFD
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
Opening delay [ms]: 200 (safe switch off) / Class 10 (motor protection)
Λdu [FIT]: 2,3 (spegnimento sicuro)/11 (protezione motore)
99% (spegnimento sicuro) / 98% (protezione motore), DC
SIL 3 (spegnimento sicuro) / SIL 2 (protezione motore)
PFHd [FIT]: 2.3 (spegnimento sicuro)
Λsd [FIT]: 0
Λdd [FIT]: 580 (spegnimento sicuro)/601 (protezione motore)
99 %, SFF
Λsu [FIT]: 1072 (spegnimento sicuro)/969 (protezione motore)

Esporta le caratteristiche del prodotto