Eaton Moeller® series teleinvertitore EMS2, 24 V DC, 1,5 - 6,5 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Morsetti Push-In
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series teleinvertitore EMS2
|
| Sigla catalogo |
192396
|
| EAN |
4015081930937
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
114.5 mm
|
| Altezza prodotto |
99 mm
|
| Larghezza prodotto |
22.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.287 kg
|
| Certificazione/i |
UL508
IEC/EN 60947-4-2 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
| Codice modello |
EMS2-RO-T-9-24VDC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
14.6 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dettagli dissipazione del calore |
Se necessario, Possibilità di declassamento
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
9 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1 W
|
| Corrente di azionamento nominale (Ic) |
5 mA
|
| Corrente nominale alimentazione di comando Is |
40 mA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
19,2 - 30 V DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V (circuito di azionamento ON, L, R)
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51 |
9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A - max |
6.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
2 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-53A, 380/400 V, 50Hz |
3 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
42 - 550 V
500 V AC |
| Livello di commutazione |
19,2 - 30 V DC, Liv. di commut. "Alto", Circuito di azionamento (ON, L, R)
'-3 - 9,6 V DC, Liv. di commutazione "Basso", Circuito di azion. (ON, L, R) |
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 61000-6-3, interferenza emessa, radiata)
EN 55011 |
| Funzioni |
Avviamento diretto
protezione da sovraccarico a compensazione termica Protezione motore Teleinversione |
| Classe |
CLASS 10 A
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Modello |
Teleinvertitore
|
| Metodo di montaggio |
Compatibile per montaggio su guida
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Posizione di montaggio |
Alimentatore motore nella parte inferiore
Verticale |
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
9 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
1.5 A
|
| Categoria prodotto |
Avviatore motore elettronico
|
| Ondulazione residua |
≤ 5% (tensione in ingresso)
|
| Capacità morsetti |
0,14 - 2,5 mm², Conduttori corrente di comando
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali, Morsetti ad innesto 0,2 - 2,5 mm², conduttori principali |
| Sezioni di collegamento (AWG) |
24 - 14, conduttori principali
26 - 14, Conduttori corrente di comando 24 - 14, conduttori principali, Morsetti ad innesto |
| Tipo |
Teleinvertitore (dispositivo completo)
|
| Tipo di tensione |
DC
|