Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192398
Codice del modello: EMS2-ROS-T-9-24VDC

Eaton Moeller® series teleinvertitore EMS2, 24 V DC, 1,5 - 7 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Morsetti Push-In, PTB 19 ATEX 3000

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series teleinvertitore EMS2
Sigla catalogo
192398
EAN
4015081930951
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.287 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-2
UL508
EN ISO 13849
IEC 61508
UL File No.: E338590
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
PTB 19 ATEX 3000
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Codice modello
EMS2-ROS-T-9-24VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
12 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Se necessario, Possibilità di declassamento
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
9 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2 W

Dati elettrici

Corrente di azionamento nominale (Ic)
5 mA
Corrente nominale alimentazione di comando Is
40 mA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
19,2 - 30 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V (circuito di azionamento ON, L, R)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A - max
7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-53A, 380/400 V, 50Hz
3 kW
Tensione nominale di esercizio
42 - 550 V
500 V AC
Livello di commutazione
19,2 - 30 V DC, Liv. di commut. "Alto", Circuito di azionamento (ON, L, R)
'-3 - 9,6 V DC, Liv. di commutazione "Basso", Circuito di azion. (ON, L, R)
< 5 V DC, Liv. di commut. "conferma disatt.", Circ. di azionam. (ON, L, R)

Compatibilità elettromagnetica

Classe di disturbo radio
EN 55011
Classe A (EN 61000-6-3, interferenza emessa, radiata)

Features & functions

Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica
Avviamento diretto
Protezione motore
Teleinversione

Informazioni generali

Classe
CLASS 10
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Teleinvertitore
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Compatibile per montaggio su guida
Posizione di montaggio
Alimentatore motore nella parte inferiore
Verticale
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
9 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
1.5 A
Categoria prodotto
Avviatore motore elettronico
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Capacità morsetti
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali, Morsetti ad innesto
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali
0,14 - 2,5 mm², Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (AWG)
26 - 14, Conduttori corrente di comando
24 - 14, conduttori principali
24 - 14, conduttori principali, Morsetti ad innesto
Tipo
Teleinvertitore (dispositivo completo)
Tipo di tensione
DC

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Esecuzione ATEX per polverI, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
Esecuzione ATEX per polverI, II (2) D [Ex t] [Ex p]
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
PL e, Livello di prestazioni (spegnimento sicuro)
3 (spegnimento sicuro), categoria
60 ((safe switch off) / 70 (protezione motore) anni, MTTFD
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
Λdu [FIT]: 2,3 (spegnimento sicuro)/11 (protezione motore)
Λsd [FIT]: 0
Λsu [FIT]: 1072 (spegnimento sicuro)/969 (protezione motore)
99% (spegnimento sicuro) / 98% (protezione motore), DC
Λdd [FIT]: 580 (spegnimento sicuro)/601 (protezione motore)
SIL 3 (spegnimento sicuro) / SIL 2 (protezione motore)
Ritardo di apertura [ms]: 200 (spegn. sicuro) / Classe 10A (protez. motore)
99 %, SFF
PFHd [FIT]: 2.3 (spegnimento sicuro)

Esporta le caratteristiche del prodotto