Eaton xEnergy Basic EWK quadro di distribuzione piccolo. Custodia con fissaggio a parete EWK completa, IP31, 96 SU, classe di isolamento II, AxLxP=650x550x230 mm
| Nome prodotto |
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic EWK
|
| Sigla catalogo |
193162
|
| EAN |
9010238007451
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
230 mm
|
| Altezza prodotto |
650 mm
|
| Larghezza prodotto |
550 mm
|
| Peso prodotto |
18.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208
|
| Codice modello |
EWK-G24/31
|
| Utilizzato con |
Dispositivo base
EWK DBO Quadri di distribuzione di installazione |
| Caratteristiche speciali |
Classe di isolamento II IP31 Alloggiamento in lamiera di acciaio bianca (RAL 9016)
|
| Tipo |
Dispositivo base Quadro di distribuzione ECO Quadro di distribuzione
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
Morsettiera di terra Morsetto conduttore neutro |
| Dotato di: |
Custodia
Morsetto del conduttore di protezione e neutro Vano di montaggio a incasso per apparecchio da incasso di serie Tappi a vite piombabili |
| Materiale custodia |
Acciaio
|
| Altezza incorporata |
650 mm
|
| Larghezza interna |
550 mm
|
| Posizione ingresso cavo |
Ingresso cavi sul lato superiore e sul fondo tramite flangia F3A (non inclusa), piastra posteriore
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti ad innesto
|
| Profondità interna |
230 mm
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Numero RAL |
9016
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
24
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Applicazione |
Per interni
|
| Tensione nominale in AC |
400 VAC
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Numero di file |
4
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Tipo rack modulo |
Telaio di guida
|
| Grado di protezione |
IP31
IK08 (resistenza agli impatti) |
| Numero di unità passo modulo per riga |
24
|
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Funzioni |
Dispositivo base
Possibilità di applicazione Sigillabile |
| Materiale |
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante) |
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
In custodia Guida DIN |
| Profondità interna |
128 mm
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
PE: 2 x 6 x (1.5 mm² - 16 mm²)
N: 2 x 21 x (0,75 mm² - 4 mm²) |
| Numero di aperture per prese di uscita |
0
|