Scarica il documento () sui 20

EP-501498
Codice del modello: F3A-2K-D50/3

Eaton xEnergy Basic F3A-2K - Piastra flangiata 2-componenti-plastica, fino a IP55, Ø 3-50 mm

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
EP-501498
EAN
9010653053170
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
F3A-2K-D50/3

Delivery program

Tipo
  • Accessorio serie xEnergy
  • Accessorio CS
  • Accessorio raccordo esterno
Modello
Membrana
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Flanges

Technical Data - Mechanical

Forma
Diritto
Finitura superficie
RAL 7035, grigio chiaro
RAL 7001, grigio argentato
Protezione superficiale
Non trattato
Materiale
Plastica
Grado di protezione
IP55
Altro
Numero di fori per connettore
14
Spessore
4 mm
Tipo di filettatura
Nessuno
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
3
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
50

Additional information

Caratteristiche
Prestampaggi in rilievo
Caratteristiche speciali
Flangia a membrana (passaggio cavi a pressione), RAL 7035 / RAL 7001, composta di poliammide (PA) ed elastomero termoplastico (TPE)
Utilizzato con
Accessorio CS
Accessorio raccordo esterno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.