Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-501320
Codice del modello: EMC2-H29/55-W

EMC2-H29/55-W . Custodia con fissaggio a parete EMC2 vuoto, IP55, classe di isolamento II, HxLxP=1400x550x270 mm, bianco (RAL 9016)

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Basic EMC2 custodia con fissaggio a parete
Sigla catalogo
EP-501320
EAN
9010653042334
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
1400 mm
Larghezza prodotto
550 mm
Peso prodotto
34 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EMC2-H29/55-W

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
esecuzione EMC
accoppiabile
Dotato di:
Porta
Finitura superficie
rivestito a polvere
Grado di protezione
IP55
IK10
Altri
Qualità del materiale
Altri
Colore
Bianco
Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max
720 N
Numero di blocchi
0
Numero RAL
9016
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Numero di coperchi/sportelli
1
Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max
2000 N
Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max
100 N
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890
89 W
Numero di fori per connettore
0

Esporta le caratteristiche del prodotto